chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
ABR3009-WSE2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lecteur de codes-barres — lecteur
ABR3009-WSE2
ID de la commande 3804427
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
45
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Lecteur de codes-barres — lecteur
Protocole de communication
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Longueur de câble (m)
1
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Source de lumière
Blanc
Distance focale (mm)
9
Resolution
752 × 480 pixels
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Distance focale (mm)
9
Source de lumière
Blanc
Resolution
752 × 480 pixels
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 081,28 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Lecteur code à barres
ABR3009-WSE2
Total de l'article
2 081,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support