chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
ABR7109-MSE2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lecteur de codes-barres — lecteur
ABR7109-MSE2
ID de la commande 3804441
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Lecteur de codes-barres — lecteur
Protocole de communication
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Qualité de boîtier
AL
Source de lumière
Rouge, Bleu
Distance focale (mm)
9
Resolution
1 280 × 1 024 pixels
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Distance focale (mm)
9
Source de lumière
Rouge, Bleu
Resolution
1 280 × 1 024 pixels
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
3 890,21 €
Total de l'article
3 890,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Système d'identification
Lecteur code à barres
ABR7109-MSE2
Contacter le service de Support