chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
ABR72L16-RDE2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lecteur de codes-barres — lecteur
ABR72L16-RDE2
ID de la commande 3808841
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
aluminium
Fonction
Lecteur de codes-barres — lecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Distance focale (mm)
16
Resolution
1 600 × 1 200 pixels
Caractéristiques principales
Distance focale (mm)
16
Source de lumière
Rouge polarisé
Resolution
1 600 × 1 200 pixels
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
4 644,94 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Lecteur code à barres
ABR72L16-RDE2
Total de l'article
4 644,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support