chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lecteur de codes-barres — caméra intelligente
VE200G1C
ID de la commande 3810267
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 931,98 €
Total de l'article
2 931,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20, IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Entrée/sortie programmable
Fonction de sortie
5 x PNP/NPN, découplé optiquement
Matériau de boîtier
aluminium
Fonction
Lecteur de codes-barres — caméra intelligente
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Resolution
752 × 480 pixels
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Resolution
752 × 480 pixels
home
Turck-Shop
Système d'identification
Lecteur code à barres
VE200G1C