chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW860-960-L53-53-F-B44-5KPCS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW860-960-L53-53-F-B44-5KPCS
ID de la commande 100002997
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP40
Format
Smart-Label
Type de mémoire
EEPROM
Taille de mémoire (Byte)
44
Région d'utilisation (UHF)
Global (860 à 960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902 à 928 MHz)
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
4
Mémoire EPC (Byte)
16
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
44
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP40
Montage
sans métal
En stock
Prix de liste
2 511,70 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW860-960-L53-53-F-B44-5KPCS
Total de l'article
2 511,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support