chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TW865-868-Q51WH-HT-B112 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW865-868-Q51WH-HT-B112
ID de la commande 100003892
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Hard-Tag
Matériau de boîtier
Plastique
Type de mémoire
EEPROM
Taille de mémoire (Byte)
112
Région d'utilisation (UHF)
Global (860 à 960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902 à 928 MHz)
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
64
Mémoire EPC (Byte)
12
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
112
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
sans métal
En stock
Prix de liste
76,88 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW865-868-Q51WH-HT-B112
Total de l'article
76,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support