chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW865-868-Q30L115-M-B112 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW865-868-Q30L115-M-B112
ID de la commande 100003971
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Hard-Tag
Type de mémoire
EEPROM
Taille de mémoire (Byte)
112
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Montage
sur le métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
64
Mémoire EPC (Byte)
16
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
112
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
sur le métal
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW865-868-Q30L115-M-B112
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
5,23 €
Total de l'article
5,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support