chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TW860-960-Q21L85-M-B110 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW860-960-Q21L85-M-B110
ID de la commande 100003973
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Hard-Tag
Type de mémoire
EEPROM
Taille de mémoire (Byte)
110
Région d'utilisation (UHF)
Global (860 à 960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902 à 928 MHz)
Montage
sur le métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
16
Mémoire EPC (Byte)
62
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
110
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
sur le métal
En stock
Prix de liste
5,91 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW860-960-Q21L85-M-B110
Total de l'article
5,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support