chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TW-L86-54-C-B128 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF
TW-L86-54-C-B128
ID de la commande 6900479
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Format
Smart-Card
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Type de mémoire
EEPROM
Taille de mémoire (Byte)
128
Distance écriture-lecture max. (mm)
794
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
112
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
128
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP67
Montage
sans métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
7,82 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-L86-54-C-B128
Total de l'article
7,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support