chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-BV10X1.5-19-K2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF
TW-BV10X1.5-19-K2
ID de la commande 6901382
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Format
Hard-Tag avec filetage
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4435 (AISI 316L)
Type de mémoire
FRAM
Taille de mémoire (Byte)
2048
Montage
sur le métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
2000
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
2048
Type de mémoire
FRAM
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage
sur le métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
99,75 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-BV10X1.5-19-K2
Total de l'article
99,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support