chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW865-868-R50-B138 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW865-868-R50-B138
ID de la commande 7030257
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Hard-Tag
Qualité de boîtier
PA6
Type de mémoire
EEPROM
Taille de mémoire (Byte)
138
Distance écriture-lecture max. (mm)
3000
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
64
Mémoire EPC (Byte)
32
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
138
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
sans métal
En stock
Prix de liste
12,07 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW865-868-R50-B138
Total de l'article
12,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support