chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TW902-928-R50-B112 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW902-928-R50-B112
ID de la commande 7030404
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Hard-Tag
Qualité de boîtier
PA6
Type de mémoire
EEPROM
Taille de mémoire (Byte)
138
Distance écriture-lecture max. (mm)
3000
Région d'utilisation (UHF)
FCC (902 à 928 MHz)
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
64
Mémoire EPC (Byte)
32
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
138
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
sans métal
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW902-928-R50-B112
Total de l'article
11,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
11,66 €
Contacter le service de Support