chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-R10-M-B146 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF
TW-R10-M-B146
ID de la commande 7030545
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Hard-Tag
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PPS, époxy
Type de mémoire
EEPROM
Taille de mémoire (Byte)
146
Distance écriture-lecture max. (mm)
52
Montage
en métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
128
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
146
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
en métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
7,34 €
Total de l'article
7,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-R10-M-B146
Contacter le service de Support