chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC
ID de la commande 7030558
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Hard-Tag
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
époxy
Type de mémoire
FRAM
Taille de mémoire (Byte)
2048
Distance écriture-lecture max. (mm)
486
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
2000
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
2048
Type de mémoire
FRAM
Mode de protection
IP68
Montage
sans métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
889,15 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC
Total de l'article
889,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support