chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW860-960-L53-53-F-B44-100PCS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW860-960-L53-53-F-B44-100PCS
ID de la commande 7030624
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP40
Format
Smart-Label
Type de mémoire
EEPROM
Taille de mémoire (Byte)
44
Région d'utilisation (UHF)
Global (860 à 960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902 à 928 MHz)
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
4
Mémoire EPC (Byte)
16
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
44
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP40
Montage
sans métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
47,14 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW860-960-L53-53-F-B44-100PCS
Total de l'article
47,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support