chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM18-DI03-4S-5R-S/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
amplificateur séparateur
IM18-DI03-4S-5R-S/24VDC
ID de la commande 100028617
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
bornes à vis débrochables, 3 pôles
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
4
Version Ex
Non
Type de signal
Entrée numérique
Sortie numérique
Sortie par relais
Caractéristiques principales
Nombre de canaux
4
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
303,65 €
Total de l'article
303,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IM18-DI03-4S-5R-S/24VDC
Contacter le service de Support