- Mode de protection
- IP20
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Raccordement électrique
- 4 blocs de bornes débrochables à 3 pôles, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Qualité de boîtier
- Polycarbonate/ABS
- Homologations
- ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO, KOSHA
- Alimentation en tension
- Alimenté par boucle
- Nombre de canaux
- 2
- Version Ex
- Oui
- Type de signal
- Sortie numérique
- Tension nominale
- Alimenté par boucle
- Homologations
- ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO
- Sortie numérique
- Signal limité en courant/tension