chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMC-DO-11EX/L | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
module de commande pour électrovannes
IMC-DO-11EX/L
ID de la commande 7560008
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Raccord à bride M12
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU
Alimentation en tension
Alimenté par boucle
Nombre de canaux
1
Version Ex
Oui
Type de signal
Sortie numérique
Tension nominale
Alimenté par boucle
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU
Sortie numérique
Signal limité en courant/tension
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU
Nombre de canaux
1
Type de signal
Sortie numérique
Tension nominale
Alimenté par boucle
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
212,05 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IMC-DO-11EX/L
Total de l'article
212,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support