chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMC-DI-22EX-PNC/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
amplificateur séparateur
IMC-DI-22EX-PNC/24VDC
ID de la commande 7560010
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Raccord à bride M12
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
2
Version Ex
Oui
Type de signal
Entrée numérique
Tension nominale
24 VDC
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU
Sortie numérique
Sortie transistorisée
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU
Nombre de canaux
2
Type de signal
Entrée numérique
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
238,35 €
Total de l'article
238,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IMC-DI-22EX-PNC/24VDC
Contacter le service de Support