chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMX12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDC/CC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
amplificateur séparateur
IMX12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDC/CC
ID de la commande 7580006
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à ressort débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
1
Version Ex
Oui
Type de signal
Entrée numérique
Tension nominale
24 VDC
Homologations
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Sortie numérique
Sortie Namur et transistor
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Nombre de canaux
1
Type de signal
Entrée numérique
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
153,37 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IMX12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDC/CC
Total de l'article
153,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support