chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
amplificateur séparateur
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CC
ID de la commande 7580022
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à ressort débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, KOSHA, TIIS, TR CU, DNV GL
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
2
Version Ex
Oui
Type de signal
Entrée numérique
Tension nominale
24 VDC
Homologations
ATEX
Sortie numérique
Sortie transistorisée
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
2
Type de signal
Entrée numérique
Tension nominale
24 VDC
En stock
Prix de liste
163,32 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CC
Total de l'article
163,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support