chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
module de commande pour électrovannes
IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC
ID de la commande 7580104
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, cULus, INMETRO, TR CU
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
2
Version Ex
Oui
Type de signal
Sortie numérique
Tension nominale
Power-Bridge 24 VDC
Homologations
ATEX
Sortie numérique
Signal limité en courant/tension
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
2
Type de signal
Sortie numérique
Tension nominale
Power-Bridge 24 VDC
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
246,08 €
Total de l'article
246,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support