chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMX12-CD01-2R-2U-0/L | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Relais de couplage
IMX12-CD01-2R-2U-0/L
ID de la commande 7580620
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, NEPSI
Alimentation en tension
Alimenté par boucle
Nombre de canaux
2
Version Ex
Oui
Type de signal
Sortie numérique
Tension nominale
24 VDC
Homologations
IECEx
Sortie numérique
Signal limité en courant/tension
Caractéristiques principales
Homologations
IECEx
Nombre de canaux
2
Type de signal
Sortie numérique
Tension nominale
24 VDC
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IMX12-CD01-2R-2U-0/L
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
108,18 €
Total de l'article
108,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support