chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMS-AI-DLI-22-DLI/L | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
séparateur de signaux analogiques
IMS-AI-DLI-22-DLI/L
ID de la commande 7504011
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Raccordement électrique
Bornes à vis
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
UL, GOST
Alimentation en tension
Alimenté par boucle
Nombre de canaux
2
Version Ex
Non
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
Alimenté par boucle
Homologations
cULus, GOST
Caractéristiques principales
Homologations
cULus, GOST
Nombre de canaux
2
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
Alimenté par boucle
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
207,96 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IMS-AI-DLI-22-DLI/L
Total de l'article
207,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support