chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM18-CCM40-MTI/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur d'armoire électrique
IM18-CCM40-MTI/24VDC
ID de la commande 100018257
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
bornes à ressort débrochables, 3 pôles
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Alimentation en tension
24 VDC
Tension nominale
24 VDC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
bornes à ressort débrochables, 3 pôles
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
321,78 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Surveillance d’armoire électrique
IM18-CCM40-MTI/24VDC
Total de l'article
321,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support