chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur d'armoire électrique
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V
ID de la commande 7570100
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
60
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Alimentation en tension
24 VDC
Version Ex
Non
Tension nominale
24 VDC
Sortie numérique
Sortie transistorisée
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Sortie numérique
Sortie transistorisée
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
374,04 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Surveillance d’armoire électrique
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V
Total de l'article
374,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support