chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MS91-12-R | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
contrôleur de niveaux
MS91-12-R
ID de la commande 5220110
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
60
Raccordement électrique
2 blocs de bornes débrochables à 8 pôles, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Fonction de sortie
régulation deux points min. / max.
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
GOST
Alimentation en tension
230 VUC
Nombre de canaux
1
Version Ex
Non
Type de signal
entrée de résistance
Tension nominale
plage de tension de grande portée
Homologations
GOST
Sortie numérique
Sortie par relais
Caractéristiques principales
Homologations
GOST
Nombre de canaux
1
Type de signal
entrée de résistance
Tension nominale
plage de tension de grande portée
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
325,64 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
MS91-12-R
Total de l'article
325,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support