chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMS-AI-UNI/24V | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
séparateur de signaux analogiques
IMS-AI-UNI/24V
ID de la commande 7504009
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Raccordement électrique
Bornes à vis
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
UL, GOST
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
1
Version Ex
Non
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
24 VDC
Homologations
cULus, GOST
Caractéristiques principales
Homologations
cULus, GOST
Nombre de canaux
1
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
204,87 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IMS-AI-UNI/24V
Total de l'article
204,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support