chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
IM31-22EX-I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
séparateur de signaux analogiques
IM31-22EX-I
ID de la commande 7506322
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
4 blocs de bornes débrochables à 3 pôles, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, Homologation métrologique russe
Alimentation en tension
Longue portée
Nombre de canaux
2
Version Ex
Oui
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
plage de tension de grande portée
Homologations
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Nombre de canaux
2
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
plage de tension de grande portée
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
296,03 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IM31-22EX-I
Total de l'article
296,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support