chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM31-12-I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
séparateur de signaux analogiques
IM31-12-I
ID de la commande 7506324
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
4 blocs de bornes débrochables à 3 pôles, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
TR CU
Alimentation en tension
Longue portée
Nombre de canaux
1
Version Ex
Non
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
plage de tension de grande portée
Homologations
TR CU
Caractéristiques principales
Homologations
TR CU
Nombre de canaux
1
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
plage de tension de grande portée
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
275,03 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IM31-12-I
Total de l'article
275,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support