chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM33-11EX-HI/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
convertisseur de mesure-séparateur d'alimentation
IM33-11EX-HI/24VDC
ID de la commande 7506440
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
4 blocs de bornes débrochables à 3 pôles avec douille d'essai, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE, Homologation métrologique russe, KOSHA
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
1
Version Ex
Oui
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Tension nominale
24 VDC
Homologations
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE
Nombre de canaux
1
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
335,59 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IM33-11EX-HI/24VDC
Total de l'article
335,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support