chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
IM36-22EX-U | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
amplificateur pour potentiomètre
IM36-22EX-U
ID de la commande 7509530
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
4 blocs de bornes débrochables à 5 pôles, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU, Homologation métrologique russe
Alimentation en tension
Longue portée
Nombre de canaux
2
Version Ex
Oui
Type de signal
entrée de résistance
Tension nominale
plage de tension de grande portée
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU
Nombre de canaux
2
Type de signal
entrée de résistance
Tension nominale
plage de tension de grande portée
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
341,11 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IM36-22EX-U
Total de l'article
341,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support