chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM43-14-CDRI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
convertisseur de mesure-séparateur d'alimentation
IM43-14-CDRI
ID de la commande 7540045
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
4 blocs de bornes débrochables à 5 pôles, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
TR CU, Homologation métrologique russe
Alimentation en tension
Longue portée
Nombre de canaux
1
Version Ex
Non
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
plage de tension de grande portée
Homologations
TR CU
Sortie numérique
Sortie par relais
Caractéristiques principales
Homologations
TR CU
Nombre de canaux
1
Type de signal
Entrée analogique
Tension nominale
plage de tension de grande portée
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
606,65 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IM43-14-CDRI
Total de l'article
606,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support