chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MK91-12-R/230VAC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
contrôleur de niveaux
MK91-12-R/230VAC
ID de la commande 7545070
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
60
Raccordement électrique
4 bornes planes à 4 pôles avec rondelles à poussoir à dégagement automatique
Fonction de sortie
régulation deux points min. / max.
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
GOST
Alimentation en tension
230 VAC
Nombre de canaux
1
Version Ex
Non
Type de signal
entrée de résistance
Tension nominale
230 VAC
Homologations
GOST
Sortie numérique
Sortie par relais
Caractéristiques principales
Homologations
GOST
Nombre de canaux
1
Type de signal
entrée de résistance
Tension nominale
230 VAC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
269,84 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
MK91-12-R/230VAC
Total de l'article
269,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support