chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
IMC-AO-11EX-I/L | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
séparateur de signaux analogiques
IMC-AO-11EX-I/L
ID de la commande 7560006
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Raccord à bride M12
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Alimentation en tension
Alimenté par boucle
Nombre de canaux
1
Version Ex
Oui
Type de signal
sortie analogique
Tension nominale
Alimenté par boucle
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU
Nombre de canaux
1
Type de signal
sortie analogique
Tension nominale
Alimenté par boucle
En stock
Prix de liste
295,26 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IMC-AO-11EX-I/L
Total de l'article
295,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support