chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
IMX12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC/CC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
convertisseur de mesure-séparateur d'alimentation
IMX12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC/CC
ID de la commande 7580303
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à ressort débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, TR CU
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
1
Version Ex
Oui
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Tension nominale
24 VDC
Homologations
ATEX
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
1
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Tension nominale
24 VDC
En stock
Prix de liste
336,80 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IMX12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC/CC
Total de l'article
336,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support