IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/CC

convertisseur de mesure-séparateur d'alimentation

IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/CC

Numéro de la commande 7580307
En stock
Groupe de prixD3
Prix de liste370,18 €
Total de l'article370,18 €
Quantité
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à ressort débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, INMETRO, NEPSI, KOSHA, TR CU
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
2
Version Ex
Oui
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Tension nominale
24 VDC
Homologations
ATEX

Caractéristiques principales

Homologations
ATEX
Nombre de canaux
2
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Tension nominale
24 VDC
IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/CC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation