chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
convertisseur de mesure-séparateur d'alimentation
IM12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
ID de la commande 7580333
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, cULus
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
1
Version Ex
Non
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Tension nominale
24 VDC
Homologations
cULus
Caractéristiques principales
Homologations
cULus
Nombre de canaux
1
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
269,07 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IM12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
Total de l'article
269,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support