chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMX12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC/CC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
séparateur de signaux analogiques
IMX12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC/CC
ID de la commande 7580402
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à ressort débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TIIS, INMETRO, TR CU
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
1
Version Ex
Oui
Type de signal
sortie analogique (transparence HART)
Tension nominale
Power-Bridge 24 VDC
Homologations
ATEX
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
1
Type de signal
sortie analogique (transparence HART)
Tension nominale
Power-Bridge 24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
289,07 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IMX12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC/CC
Total de l'article
289,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support