chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
amplificateur de mesure de température
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC
ID de la commande 7580505
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Alimentation en tension
24 VDC
Nombre de canaux
1
Version Ex
Oui
Type de signal
Entrée de température
Tension nominale
24 VDC
Homologations
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Sortie numérique
Sortie par relais
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Nombre de canaux
1
Type de signal
Entrée de température
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
313,16 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC
Total de l'article
313,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support