chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SSA-EB1P-22ED1Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Arrêt d'urgence
SSA-EB1P-22ED1Q8
ID de la commande 3025071
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
AC/DC
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton d'arrêt d'urgence, non-illuminé
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Rouge
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP65
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
178,94 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commandes d'arrêt d'urgence
SSA-EB1P-22ED1Q8
Total de l'article
178,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support