chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SSA-EB1MP-02ED1Q4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Arrêt d'urgence
SSA-EB1MP-02ED1Q4
ID de la commande 3025072
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
AC/DC
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton d'arrêt d'urgence, non-illuminé
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Rouge
Montage en cascade possible
Oui
Fonction de réarmement
oui
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP65
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
240,56 €
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commandes d'arrêt d'urgence
SSA-EB1MP-02ED1Q4
Total de l'article
240,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support