chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SSA-EB1MP-11ED1Q4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Arrêt d'urgence
SSA-EB1MP-11ED1Q4
ID de la commande 3025073
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
AC/DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton d'arrêt d'urgence, non-illuminé
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Montage en cascade possible
Oui
Fonction de réarmement
oui
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP65
Fonction de l'élément de commutation
contact N.F.
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commandes d'arrêt d'urgence
SSA-EB1MP-11ED1Q4
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
240,56 €
Total de l'article
240,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support