chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SSA-EB1PLYR-0DED1Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Arrêt d'urgence
SSA-EB1PLYR-0DED1Q8
ID de la commande 3808879
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
AC/DC
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Bouton d'arrêt d'urgence, illuminé
Protocole de communication
ISD
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Source de lumière
Jaune, Rouge, clignotant
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Protocole de communication
ISD
Source de lumière
Jaune, Rouge, clignotant
Mode de protection
IP65
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.F.
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commandes d'arrêt d'urgence
SSA-EB1PLYR-0DED1Q8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
274,92 €
Total de l'article
274,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support