chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DPC-49-HSEFD/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
appareil de terrain HSE
DPC-49-HSEFD/24VDC
ID de la commande 6882014
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Raccordement électrique
Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
aluminium
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Plage d'installation
Non Ex
Technique de raccordement signal
Screw terminal
Caractéristiques principales
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
1 528,46 €
Total de l'article
1 528,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Composants de bus pour l'automatisation des processus
DPC-49-HSEFD/24VDC
Contacter le service de Support