chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBIL-M1-16DXP-B | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pour la connexion de signaux digitaux au maître IO-Link
TBIL-M1-16DXP-B
ID de la commande 100000881
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
IO-Link
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Plage d'installation
Zone 2, Zone 22
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Sortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
IO-Link
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Type de signal
Sortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
223,59 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
TBIL-M1-16DXP-B
Total de l'article
223,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support