chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBIL-S3-8DIP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link
TBIL-S3-8DIP
ID de la commande 100002594
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Protocole réseau
IO-Link
Homologations
cULus
Plage d'installation
Non Ex
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
IO-Link
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
C2
Prix de liste
136,80 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
TBIL-S3-8DIP
Total de l'article
136,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support