chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBEN-LLH-4RMC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet
TBEN-LLH-4RMC
ID de la commande 100018352
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Homologations
cULus
Tension de sortie
24 VDC du groupe de potentiel
Plage d'installation
Non Ex
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Moteur à rouleaux, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Type de signal
Moteur à rouleaux, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
TBEN-LLH-4RMC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
478,97 €
Total de l'article
478,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support