chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBPN-LL-FDIO1-2IOL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module E/S Ethernet compact et sécurisé
TBPN-LL-FDIO1-2IOL
ID de la commande 100029879
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
PROFIsafe via PROFINET
Homologations
cULus
Plage d'installation
Non Ex
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrée/sortie numérique, IO-Link
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
PROFIsafe via PROFINET
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Type de signal
Entrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrée/sortie numérique, IO-Link
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
956,86 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
TBPN-LL-FDIO1-2IOL
Total de l'article
956,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support