chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BLCDN-4M12L-2AI-TC-2AI-TC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour DeviceNet
BLCDN-4M12L-2AI-TC-2AI-TC
ID de la commande 6811042
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Protocole réseau
DeviceNet
Nombre de canaux
2/2
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Entrée analogique, Température
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
DeviceNet
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
Entrée analogique, Température
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 403,40 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCDN-4M12L-2AI-TC-2AI-TC
Total de l'article
1 403,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support